ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
TAS5827 支持为多器件应用系统选择最多四相。例如,当一个系统集成了 4 个 TAS5827 器件时,用户可以通过寄存器 RAMP_PHASE_CTRL 寄存器(偏移 = 6Ah)[复位 = 00h] 为每个器件选择 0/1/2/3 相位,这意味着每个器件之间有 45 度相移,可更大程度地降低 EMI。
有两种方法可实现多器件 PWM 相位同步。使用 I2S 时钟在启动阶段进行相位同步或使用 GPIO 进行相位同步。