ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
自然通风室温 25°C(除非另有说明)。测量是使用 Audio Precision System 2722 进行的,其中模拟分析仪滤波器设置为 20kHz 砖墙式滤波器。所有测量都是在音频频率设置为 1kHz 且器件 PWM 频率设置为 576kHz、175kHz D 级放大器环路带宽的情况下进行的,使用的 LC 滤波器为 10μH/0.68μF,除非另有说明。
4Ω 负载 |
PVDD = 24V | RL = 4Ω | PO = 1W |
虚线表示散热受限的区域。 |
8Ω 负载 |
PVDD = 24V | RL = 8Ω | PO = 1W |