ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
热折返 (TFB) 旨在防止 TAS5827 因芯片温度过度升高而损坏,以防器件在超过建议的温度/功率限值或热系统设计低于建议值的情况下运行。它允许 TAS5827 播放尽可能大的音量,而不会触发意外的热关断。当内核温度触发过热警告 (OTW) 级别(TAS5827 有四个不同的温度阈值,每个阈值都在 I2C 寄存器 WARNING 寄存器(偏移 = 73h)[复位 = 00h] 位 0、1、2 和 3 中指示)时,内部 AGL(自动增益限制器)会逐渐减小数字增益,OTW 值越小,添加的衰减越小。随着 OTW 警告变得更高,会增加更多衰减。一旦芯片温度降至 OTW 以下,器件的数字增益就会逐渐恢复到之前的设置。衰减增益和可调速率都是可编程的。TFB 增益调节速度(启动速率和释放速率)设置与常规 AGL 相同,也可以使用 PurePathTM Console3 中的 TAS5827 应用进行配置。