ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
串行音频接口端口是一个 3 线串行端口,传输的信号为 LRCLK/FS、SCLK 和 SDIN。SCLK 是串行音频位时钟,用于将 SDIN 上的串行数据在时钟控制下传输到音频接口的串行移位寄存器中。串行数据通过 SCLK 在时钟控制下传输到 TAS5827 器件中。当器件在 TDM 模式下运行时,LRCLK/FS 引脚是串行音频左/右字时钟或帧同步。
格式 | 数据位 | 最大 LRCLK/FS 频率 (kHz) | SCLK 速率 (fS) |
---|---|---|---|
I2S/LJ/RJ | 32、24、20、16 | 32 至 192 | 64、32 |
TDM | 32、24、20、16 | 32 | 128 |
44.1,48 | 128,256,512 | ||
96 | 128,256 | ||
192 | 128 |
当时钟暂停、检测到不支持的 SCLK 与 LRCLK(FS) 比率时,器件会在寄存器 113(寄存器地址 0x71)中报告时钟错误。