ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
TAS5827 不仅提供 PVDD 欠压关断保护,还提供可选的 PVDD 压降检测。根据内部 PVDD 实时检测电压,TAS5827 可配置为预期行为,从而将引脚 10 PD_DET 从高电平切换为低电平,以指示 PVDD 降至低于特定电平(默认 8V),以及 TAS5827 是否自动进入高阻态模式以关闭音频输出。
其目的是通过 GPIO 将 PVDD 压降信息反馈给用户产品控制系统,从而可以实施灵活的保护策略。例如,一旦 PD_DET 引脚电压过低,SOC 就会启动音频音量淡出过程。这一过程可提供有效的无“砰砰”控制关断。