ZHCSJD7C April 2002 – February 2019 SN65LVDT14 , SN65LVDT41
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN65LVDTxx 器件属于多通道 LVDS 收发器,采用 LVDS 线路驱动器及接收器。SN65LVDTxx 器件支持最低 250Mbps 的信号传输速率,且该器件由单电源供电(典型值为 3.3V),采用 20 引脚 TSSOP 封装,可轻松进行 PCB 布局。
SN65LVDT14 及 SN65LVDT41 提供通用型、非对称性、双向通信功能,具有高抗扰度和低电磁干扰 (EMI) 等额外优点,并通过 LVDS 线路的使用增加了线缆长度。SN65LVDT14 及 SN65LVDT41 主要用于 LVDS 串行外设接口 应用。
SN65LVDT14 在一个封装内整合了一个 LVDS 线路驱动器和四个端接 LVDS 线路接收器。SN65LVDT14 可用于扩展长距离 SPI 等非对称型、双向接口,且应位于 SPI 从设备上。
SN65LVDT41 在一个封装内整合了四个 LVDS 线路驱动器和一个端接 LVDS 线路接收器。SN65LVDT41 可用于扩展长距离 SPI 等非对称型、双向接口,且应位于 SPI 主设备上。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65LVDT14
SN65LVDT41 |
TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |