ZHCSD31G November 2014 – July 2022 ISO7821
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO7821 是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。该器件已通过符合 VDE、CSA、CQC 和 TUV 标准的增强型隔离认证。该隔离器以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每个隔离通道都有逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔离。ISO7821 具有一个正向通道和一个反向通道。。如果输入功率或信号丢失,ISO7821 器件默认输出‘高电平’,ISO7821F 器件默认输出‘低电平’。与隔离式电源一起使用时,这款器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7821 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。ISO7821 可采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。DWW 封装选项带有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻抗,适用于多主驱动应用并降低功耗。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ISO7821、 ISO7821F |
SOIC,DW (16) | 10.30mm x 7.50mm |
超宽 SOIC、DWW (16) | 10.30mm x 14.0mm |