ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD | 电源电压,VDD 至 AGND | –0.3 | 6 | V |
数字输入至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
VAINX 至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
VOUTX 至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
VREF | 外部基准,VREF 至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
流入除 OUTx、VDD 和 AGND 引脚以外的任何引脚的电流 | -10 | 10 | mA | |
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |