ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
DAC539E4W 提供外部基准输入(MODE 引脚)。通过适当配置 DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中的 VOUT-GAIN-x 字段,选择外部基准选项。如果不使用 MODE 引脚功能,请将 1 写入 DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器中的 DIS-MODE-IN 位,以最大限度地减少静态电流。外部基准电压可介于 1.8 V 和 VDD 之间。方程式 3 展示了使用外部基准时阈值 DAC 的传递函数。
其中: