ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
当 CMP-x-MODE 位设置为 01b 时,比较器提供迟滞,如表 7-6 所示。迟滞由 DAC-x-MARGIN-HIGH 和 DAC-x-MARGIN-LOW 寄存器提供,如图 7-6 所示。
当 DAC-x-MARGIN-HIGH 设置为全代码或 DAC-x-MARGIN-LOW 设置为零代码时,比较器用作锁存比较器,即在超过阈值后锁存输出。通过写入 COMMON-DAC-TRIG 寄存器中相应的 RST-CMP-FLAG-x 位,可以复位锁存输出。图 7-7 展示了具有低电平有效输出的锁存比较器的行为,而图 7-8 展示了具有高电平有效输出的锁存比较器的行为。