ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
此设计采用 DAC539E4W 监控四个模拟输入电压,并根据 16 位 LUT 在 GPO 引脚上输出 4 位故障代码。DAC539E4W 输出缓冲器具有通过模拟输入 (AINx) 引脚的外露反馈路径,这些引脚充当比较器的电压输入。DAC 输出连接到输出缓冲器的非反相输入,并设置用户可编程的比较器阈值。使用该电路可传达无绳电动工具、扫地机器人、空气净化器和加湿器等应用中的故障。图 8-1 展示了此应用的原理图示例。该原理图连接了 AINx 和 OUTx 引脚,以便可以按照图 8-3 中所示进行布线。这种布局策略消除了对焊盘内过孔和多层电路板的需求,因此降低了制造成本;对于成本敏感的应用来说这是一项出色的特性。