ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
A1 | 模式 | 电源 | 外部基准 (VREF) 或 MODE 输入。在 MODE 和 AGND 间连接一个电容器(约 0.1μF)。 当外部基准未使用时,应使用一个上拉电阻器连接到 VDD。请勿在 VDD 之前斜升此引脚。如果使用外部基准,请确保基准电压在 VDD 之后斜升。 对于编程模式,请将此引脚拉至低电平。对于独立模式,将此引脚拉至高电平或连接到外部基准。 |
A2 | OUT3 | 输出 | 比较器输出 3。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN3 和 OUT3。 |
A3 | OUT2 | 输出 | 比较器输出 2。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN2 和 OUT2。 |
A4 | GPO3 | 输出 | 编程模式:此引脚可配置为 SDO。对于 SDO 功能,通过外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。如果未使用,需使用外部电阻器将此引脚连接到 VDD 或 AGND。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 独立模式:通用输出 3。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。 |
B1 | VDD | 功率 | 电源电压。 |
B2 | AIN3 | 输入 | 通道 3 的模拟输入引脚。 |
B3 | AIN2 | 输入 | 通道 2 的模拟输入引脚。 |
B4 | GPO2 | 输入/输出 | 编程模式 (SCL/SYNC):I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 独立模式:通用输出 2。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。 |
C1 | 模拟接地 (AGND) | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
C2 | AIN0 | 输入 | 通道 0 的模拟输入引脚。 |
C3 | AIN1 | 输入 | 通道 1 的模拟输入引脚。 |
C4 | GPO1 | 输入/输出 | 编程模式 (A0/SDI):用于 I2C 的地址配置引脚或用于 SPI 的串行数据输入。 对于 A0,需将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 以进行地址配置。 对于 SDI,无需上拉或下拉此引脚。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 独立模式:通用输出 1。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。 |
D1 | CAP | 功率 | 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。 |
D2 | OUT0 | 输出 | 比较器输出 0。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN0 和 OUT0。 |
D3 | OUT1 | 输出 | 比较器输出 1。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN1 和 OUT1。 |
D4 | GPO0 | 输入/输出 | 编程模式 (SDA/SCLK):双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。在 I2C 模式下,使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 独立模式:通用输出 0。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。 |