ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
要启用某个通道的比较器,应将 1 写入相应 DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中的 CMP-x-EN 和 CMP-x-OUT-EN 位。可使用 CMP-X-OD-EN 位将比较器输出配置为推挽或开漏输出。要反转比较器输出,需向 CMP-x-INV-EN 位写入 1。AINx 引脚具有有限阻抗。要禁用 AINx 引脚上的高阻抗,需向 CMP-x-HIZ-IN-DIS 位写入 1。表 7-4 展示了不同位设置条件下该引脚上的比较器输出。表 7-5 展示了比较器的满量程模拟输入设置。任何较高的输入电压都会被削波。
CMP-x-EN | CMP-x-OUT-EN | CMP-x-OD-EN | CMP-x-INV-EN | OUTx 引脚(1) |
---|---|---|---|---|
0 | X | X | X | 比较器未启用。 |
1 | 0 | X | X | 高阻态输出。 |
1 | 1 | 0 | 0 | 推挽式输出。 |
1 | 1 | 0 | 1 | 推挽和反相输出。 |
1 | 1 | 1 | 0 | 开漏输出。 |
1 | 1 | 1 | 1 | 开漏和反相输出。 |
基准 (VREF) | 增益 | VFS(高阻态输入模式) | VFS(有限阻抗输入模式) |
---|---|---|---|
电源 | 1 × | VDD / 3 | VDD |
外部 | 1 × | VREF / 3 | VREF |
内部 | 1.5 × | (VREF × GAIN) / 3 | VREF × GAIN |
2 × | (VREF × GAIN) / 3 | VREF × GAIN | |
3 × | (VREF × GAIN) / 6 | (VREF × GAIN) / 2 | |
4 × | (VREF × GAIN) / 6 | (VREF × GAIN) / 2 |
利用相应 DAC-x-CMP-MODE-CONFIG 寄存器中的 CMP-x-MODE 字段,可以将各个比较器通道配置为无迟滞、有迟滞或锁存比较器模式。
图 7-4 展示了比较器的接口电路。可编程比较器操作如图 7-5 所示。利用相应 DAC-x-CMP-MODE-CONFIG 寄存器中的 CMP-x-MODE 位,可以将各个比较器通道配置为无迟滞或有迟滞模式,如表 7-6所示。
CMP-x-MODE 位字段 | 比较器配置 |
---|---|
00 | 正常比较器模式。无迟滞运行。 |
01 | 迟滞比较器模式(NVM 中不支持)。DAC-x-MARGIN-HIGH 和 DAC-x-MARGIN-LOW 寄存器可设置迟滞。 |
10 | 无效设置。 |
11 | 无效设置。 |