ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | DEV-LOCK | 保留 | EN-INT-REF | VOUT-PDN-3 | 保留 | VOUT-PDN-2 | 保留 | VOUT-PDN-1 | 保留 | VOUT-PDN-0 | RESERVED | ||||
R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15 | 保留 | R/W | 0 | 始终写入 0。 |
14 | DEV-LOCK | R/W | 0 | 0:器件未锁定 1:器件锁定,器件会锁定所有寄存器。要将此位重设为 0(解锁器件),需先将解锁代码写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,然后向 DEV-LOCK 位写入 0。 |
13 | RESERVED | R/W | 0 | 始终写入 0。 |
12 | EN-INT-REF | R/W | 000 | 0:禁用内部基准 1:启用内部基准。在使用内部基准增益设置之前,必须设置此位。 |
11-10、8-7、5-4、2-1 | VOUT-PDN-x | R/W | 00 | 00:为 VOUT-x 上电。 01:通过 10KΩ 连接至 AGND,将 VOUT-x 断电。 10:通过 100KΩ 连接至 AGND,将 VOUT-x 断电。 11:通过高阻态连接至 AGND,将 VOUT-x 断电。 |
9、6、3、0 | RESERVED | R/W | 1 | 始终写入 1。 |