ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
NVM-CRC-FAIL-USER 位为逻辑 1 表示用户可编程的 NVM 上数据已损坏。在这种情况下,器件中的所有寄存器都会使用出厂复位值进行初始化,并且任何器件寄存器都可以写入或读取。要将报警位复位为 0,需发出软件复位(请参阅节 7.3.7)命令或对器件执行下电上电。软件复位或执行下电上电也会重新加载用户可编程的 NVM 位。如果故障仍然存在,需重新对 NVM 进行编程。