ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
X | CMP-x-MODE | X | |||||||||||||
X-0h | R/W-0h | X-0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15-12 | X | X | 00h | 不用考虑。 |
11-10 | CMP-x-MODE | R/W | 00 | 00:无迟滞功能。 01:使用 DAC-x-MARGIN-HIGH 和 DAC-x-MARGIN-LOW 寄存器提供的迟滞。 其他:无效设置。 |
9-0 | X | X | 000h | 不用考虑。 |