更好地与我们的以太网 PHY 连接
利用我们强大的以太网 PHY,可以更快、更远地驱动网络数据
凭借广泛的以太网物理层 (PHY) 收发器产品系列,我们支持工业、汽车和通用应用的各种网络速度和封装尺寸。我们的器件符合 IEEE 802.3 标准并且完全符合工业和汽车应用的要求。

工业 PHY
我们的以太网 PHY 可帮助设计人员更大限度提高工业 4.0 系统的数据传输速率。这些器件具有低延迟、强大的 EMI 和 EMC 性能、宽温度范围、多种 MAC 接口选项以及对铜缆和光纤介质的支持。

汽车 PHY
我们的符合 AEC-Q100 标准的以太网 PHY 可帮助设计人员满足汽车日益增长的数据传输需求。这些器件具有低功耗、强大的 EMI 和 EMC 性能、小尺寸和多个 MAC 接口并降低了电缆成本。

通用 PHY
符合 IEEE 802.3 标准的通用 PHY 支持 10/100/1000Mbps 的网络速度、铜缆和光纤网络、高达 125°C 的温度、MII/RMII/RGMII/SGMII、IEEE 1588、JTAG 1149.1、节能以太网 (EEE) 和内置诊断。
特色以太网 PHY 产品
精选技术文档
Importance of Latency in Factory Automation
以太网物理层延迟是以太网的关键参数。查看 DP83867 如何针对工厂自动化应用控制周期时间。
- DP83TC811 Systems and Reference Schematics (PDF, 814KB)
- AN-1519 DP83848 PHYTER® Transformerless Ethernet Operation (PDF, 249KB)
- Configuring Ethernet Devices with 4-Level Straps (PDF, 208KB)
特色工具和软件
DP83825EVM
DP83825EVM 可评估业界极小的 10/100 以太网 PHY DP83825I。该评估模块通过 RJ-45 连接器和简单的多针连接器支持网络和 MAC 接口。使用 USB-2-MDIO GUI 通过 USB 连接来控制该 EVM。
以太网 PHY 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序可用于 DP83867x、DP83TC811x-Q1、DP83822x 和其他以太网 PHY。它们使用 MDIO 和 MDC 信号,通过串行管理接口使更高的网络层能够监控和管理 PHY。
USB 转 MDIO 串行管理工具
借助 USB-2-MDIO GUI,可以通过串行管理接口访问我们以太网 PHY 的状态和控制寄存器。它使用 USB 与 PHY 通信。该 GUI 与用于 MSP430™ MCU 的 LaunchPad™ 开发套件和具有板载 MSP430 MCU 的 PHY EVM 兼容。