TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Wi-linktech Communication Technologies (Shanghai) Co.,Ltd.
WLT-3P-WLT2340
概述
WLT2340 是一款基于 TI 最新 CC2340 低功耗蓝牙 SoC 的超低功耗和高射频性能蓝牙模块,具有定制的 AT 命令软件接口。该模块针对硬件性能和软件接口进行了微调,在广泛的工业和消费类电子产品应用中简单易用,并且获得了 BQB/FCC/CE/SRRC 全面认证。
特性
- 低功耗蓝牙 5.3 支持
- 小尺寸:11.2 x 16mm,带有嵌入式 PCB 天线
- AT 命令软件 UART 数据通信接口
- 通过 BQB/FCC/CE/SRRC 认证
- 强大的软件定制支持
照片提供方为 Wi-linktech Communication Technologies (Shanghai) Co.,Ltd
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。