TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..
TTC-3P-WIFI-MODULE
概述
Wi-Fi 6 (802.11ax) & 低功耗 Bluetooth® 5.3 模块
配套 IC 适用于任何能够运行 TCP/IP 堆栈的处理器或 MCU 主机
集成式 2.4GHz PA,适用于输出功率高达 +20dBm 的完整无线解决方案。
应用领域:电网基础设施、楼宇和家居自动化、智能家居、医疗、零售自动化和支付、打印机
开发套件 (SDK)
无线协议支持
• Wi-Fi 6
• 低功耗蓝牙 5.3
增强的安全性
多角色支持(例如,并发 STA 和 AP)
可选天线分集或选择
Wi-Fi 产品
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。