ARDCM-3P-V3LINK-CAM

ARDCM-3P-V3LINK-CAM

来源: ArduCam
立即订购

概述

Arducam 的 V3Link 摄像头套件支持全高清,具有 IMX219 传感器和 V3Link 接口,是高带宽远距离视觉项目的理想选择。屏蔽式同轴电缆可确保在最远 10m 的距离实现可靠的电力和数据传输,并保持低延迟以实现卓越性能。

该套件具有 4 个 800 万像素摄像头模块,可实现灵活的通道切换或独立控制。同时实现多摄像头同步和远程控制,它提供了非凡的灵活性和便利性。

特性
  • 将多达四个摄像头模块连接到单个 4 通道 MIPI-CSI 接口
  • 双路 22 引脚 MIPI-CSI 连接器(4 通道解串器)
  • 通用单板计算机外形的标准扩展板样式(2 通道解串器)
  • 通过一根同轴电缆传输长达 10m 的串行数据和电力
  • 业界通用 FAKRA 连接器
  • 默认情况下支持 IMX219 图像传感器,提供其他图像传感器(需要驱动程序)
  • 灵活、同步的 4 通道控制
V3Link 串行器/解串器
TDES954 — 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 — 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TSER953 — 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ArduCam

立即订购并开发

光学模块

V3LINK-CAM-TSER953 — 采用 MIPI-CSI V3Link 串行器的 ArduCam IMX219 摄像头模块

支持的产品和硬件
开发套件

V3LINK-DUAL-KIT-TDES954 — 采用 MIPI-CSI 的 ArduCam 2 通道解串器 V3Link 摄像头套件

支持的产品和硬件
开发套件

V3LINK-QUAD-KIT-TDES960 — 采用 MIPI-CSI 的 ArduCam 4 通道解串器 V3Link 摄像头套件

支持的产品和硬件
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机 SK-AM62A-LP — 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件 SK-AM62B-P1 — AM62x 入门套件评估模块(带 PMIC) SK-AM68 — 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件 SK-AM69 — 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ArduCam。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。