主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5155

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSS) 12 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 适用于电池应用的宽输入工作范围
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
  • 最小电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
    • 启动期间下冲最小化(启停应用)
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 低限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 使用 LM5155x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 适用于电池应用的宽输入工作范围
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
  • 最小电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
    • 启动期间下冲最小化(启停应用)
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 低限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 使用 LM5155x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM51551 正在供货 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 This product provides additional hiccup protection mode.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM5156H 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 Higher operating input voltage up to 60 V with spread spectrum and HTSSOP package.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5155x2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023-10-6
应用简报 在异步升压转换器设计中避免轻负载条件下的脉冲跳跃操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-7
技术文章 充分发挥升压转换器的升压性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-11
技术文章 反激式转换器设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-13
技术文章 设计 DCM 反激式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-8
技术文章 隔离 SEPIC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-26
技术文章 设计 CCM 反激式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-23
技术文章 补偿二极管压降变化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-22
应用手册 如何在反激式拓扑中实现软启动 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-11
应用手册 如何使用 LM5155 设计隔离型反激式稳压器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-6
应用手册 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-22
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021-4-21
功能安全信息 LM5155x FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020-2-4
应用手册 How to Design a Boost Converter Using LM5155 2018-12-17
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017-11-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5155EVM-BST — LM5155 升压控制器评估模块

LM5155EVM-BST 评估模块展示了 LM5155 宽输入非同步升压控制器的特性和性能。标准配置旨在通过 6V 至 18V 的输入提供功率为 2A 的 24V 稳压输出,开关频率为 440kHz。

该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括外部时钟同步、可编程斜坡补偿、可调软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5155EVM-FLY — LM5155 反激式控制器评估模块

LM5155EVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式控制器 LM5155 的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 评估模块

LM5155EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5155 宽输入非同步 SEPIC 控制器的功能和性能。标准配置旨在通过 3V 至 42V 的输入提供高达 2A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.2MHz。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)

SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN

SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5155-Q1 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SNVMBV7.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)

SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SNVC224 — LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
计算工具

SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件
参考设计

PMP22151 — 70W 反激式和 37W 升压电源参考设计

此参考设计采用了两个 LM5155 器件制作反激式和升压功率级。反激式功率级可将 24Vdc +/-10% 的总线转换成隔离式 28Vdc 总线,而升压功率级可利用反激式功率级的输出产生 37Vdc 总线。反激式功率级可加载至高达 70W,而升压功率级可加载至高达 37W。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。两种功率级在所有输出条件下都可实现 90% 以上的效率。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30805 — 小型汽车 SEPIC 参考设计

此微型汽车 SEPIC 参考设计包含 6W 的辅助电源,专为 12V 偏置轨设计。宽输入范围允许低至 4.5Vmin 的启动电压和高达 40Vmax 的浪涌电压。双电感器开关频率为 2MHz,因此尺寸相当小,具有出色的动态性能。控制器 LM5155x-Q1 具有成本效益,可实现超低的内部电流。可选输入滤波器可衰减反射纹波,SEPIC 拓扑可通过持续输入电流提供良好的 EMI 性能。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP40488 — 6W 双输出 SEPIC 转换器参考设计

此参考设计采用 LM5155 升压/反激式/SEPIC 控制器,提供具有双输出 SEPIC 拓扑的 6W 输出。输入为 12VDC,输出为 ±60V/50mA。开关频率设置为 500kHz。此设计可实现 88.2% 的峰值效率。在总负载范围内,-60V 电压轨的交叉调节范围为 ±4%。可选择使用外部电压控制引脚在 0V 至 60V 的范围内调节输出电压。高效率和小 PCB 尺寸 (25mm*14mm*4.5mm) 使得该设计适用于便携式超声波探头应用。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP40555 — 9 至 60VDC 输入,12V 和 2A 输出反激式参考设计

此参考设计是采用 LM5155 的隔离型反激式转换器,具有宽输入和 12V、2A 输出。开关频率为 250kHz,系统的峰值效率在 24V 输入时为 89.19%。负载调节在输入范围内低于 ±0.5%。在 1A 至 2A 的负载瞬态下,输出的峰峰值纹波低于 296mV,压摆率为 1A/us。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP40569 — 具有同步整流功能的 36~57Vdc 输入、5V/4A 输出、隔离式反激式转换器参考设计

此参考设计是一款采用 LM5155 和 UCC24612 的隔离型反激式转换器,具有 36~57Vdc 输入和 5V/4A 输出。开关频率为 250kHz。通过在次级侧配置同步整流控制器 UCC24612 和 MOSFET,该系统可在 36V 输入下实现 89.29% 的峰值效率,比肖特基整流高 3.86%。MOSFET 经整流后在满负载输出下的温度低于肖特基整流,为 33°C。负载调节在整个输入范围内低于 ±0.5%。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP40679 — 9.8-13.5V 输入 46V 300W 输出交错升压参考设计

此参考设计是一款 300W 功率输出的交错式设计,具有两个使用 LM5155 控制器的升压转换器。每个转换器输出 150W 连续功率和 200W 峰值功率。一个 LMC555 电路为两个 LM5155 控制器生成 150kHz 方波信号及其反相信号以实现同步时钟,使两个转换器产生 180° 相移,有助于降低输出电压纹波。一个放大器对两个转换器的输入电流进行采样,然后输出误差信号 VC 以控制从相与主相共享电流。在热结果中,两相之间只有 4.6°C 的温差,可实现良好的电流共享。本设计在 400W 峰值输出时的效率高于 91%。在 200W 至 400W 的瞬变期间,峰间纹波在 250mV (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010256 — 128 通道超声波发送器系统参考设计

该超声波传输参考设计使用 TI 的 TX7516 五级脉冲发送器和高压 TMUX9832 开关。发送器和开关以 1:4 的方式进行连接,可满足高通道数超声波模拟前端系统的紧凑型硬件设计要求。此设计通过采用我们的高效小尺寸电源模块和 SEPIC 拓扑,还减小了总体电源尺寸。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050023 — PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计

此设计展示了通过以太网供电的供电设备的低成本 3 型 6 类 51W 反激式转换器。TPS2373-3 PD 控制器具有检测和分类功能,还通过其高级启动功能为 LM51551-Q1 脉宽调制 (PWM) 控制器供电。此设计采用 42V 至 57V PoE 输入,输出 12V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?请查看 TPS23881。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频