PMP30805

PMP30805

设计文件

概述

此微型汽车 SEPIC 参考设计包含 6W 的辅助电源,专为 12V 偏置轨设计。宽输入范围允许低至 4.5Vmin 的启动电压和高达 40Vmax 的浪涌电压。双电感器开关频率为 2MHz,因此尺寸相当小,具有出色的动态性能。控制器 LM5155x-Q1 具有成本效益,可实现超低的内部电流。可选输入滤波器可衰减反射纹波,SEPIC 拓扑可通过持续输入电流提供良好的 EMI 性能。

特性
  • 转换器可升高和降低输入电压
  • 可在低至 4.5V 电压下工作,用于汽车启动
  • 通过单侧组装的双层印刷电路板实现成本效益
  • 晶体管尺寸可采用两种不同的封装,从而提高晶体管选择的灵活性
输出电压选项 PMP30805.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT160.PDF (2287 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM456.PDF (120 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM455.PDF (174 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM458.ZIP (515 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS0.ZIP (47 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM457.PDF (444 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM454.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51551 — 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51551-Q1 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5156 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5156-Q1 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51561 — 支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51561-Q1 — 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Tiny Automotive SEPIC Reference Design 2020-2-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频