高侧开关控制器
按类别浏览
高侧智能电源开关和控制器可驱动汽车和工业应用中的容性、电感与电阻性负载。TI 的产品系列包括内部 FET 和外部 FET 配置,可在各种负载电流下提供强大的保护和诊断。两种 FET 配置中均提供的智能电子保险丝高侧开关包括额外基于 I2T 的过流保护,用于保护线束。TI 的高侧产品系列包括具有并行及串行接口的单通道、双通道和四通道配置。我们的 12V、24V 和 48V 产品系列专为支持汽车区域、车身和电池管理系统以及工业自动化、人形机器人与能源基础设施而定制。
相关类别
为您的设计选择高侧开关或控制器
高侧电源开关的关键技术
采用经优化的智能功率开关,加速 48V 硬件开发进程
随着下一代架构需要更高的功率,48V 配电可以提高效率并减轻汽车系统的重量。TI 高侧开关和控制器可针对各种负载电流及系统要求提供强大的保护和诊断。
充分利用集成式导线保护的强大功能
随着现代车辆对能源需求的不断增长,尤其是在原始设备制造商 (OEM) 向现代区域架构转型的过程中,亟需在能源和材料使用方面实现更高程度的优化。智能电子保险丝高侧开关通过其集成的可编程 I2T 过流保护曲线来节省功耗及材料。该可变曲线复制了传统熔断型保险丝的能量限制,但使用即时读取的电流检测功能。此解决方案的优点体现在多方面:
- 即时保护,而不是保险丝的热延迟。
- 无需物理更换的软件可复位保险丝。
- 保险丝保护从保险丝盒分离出来。
通过减少 PCB 布线并且消除外部检测元件来简化系统
高侧开关通过可调电流限制,有助于防止产生高浪涌电流、过载和短路情况。集成可调节限流可减少 PCB 布线并缩小连接器尺寸,从而降低系统成本。此外,精确的电流检测功能通过开路负载检测实时监测系统负载,无需校准,也无需其他检测元件。
采用灵活的高侧开关控制器进行调整
高侧开关控制器有利于构建可扩展、高效且安全的配电系统。通过驱动外部 MOSFET,高侧开关控制器可在宽电压和电流范围内无缝扩展。我们的产品系列具有强大且快速的栅极控制、故障检测和诊断报告功能,可保护负载并增强系统可重复性。 TI 高侧开关控制器支持灵活的配置,MOSFET 并联,实现更高的电流能力或背靠背连接,达成反向电流阻断。它们可采用单通道或双通道栅极驱动架构,满足低功耗运行模式等各种应用的需求。
减少控制信号并实现更好的定制
TI 的高侧开关产品系列可提供两种控制方法:GPIO 或串行外设接口 (SPI)。SPI 支持更大的定制能力,允许用户控制以下功能:
- 启用开关和诊断。
- 可测量电压、电流和温度。
- 管理故障。
- 配置电流限制和浪涌电流时间。
带有 SPI 的高侧开关通常集成模数转换器 (ADC),以支持测量和报告温度、电源电压和输出电压等信号。通过 SPI 报告电流检测数据和故障信息的功能,可帮助用户快速识别问题并分析潜在的根本原因。
Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics
借助 SPI 电子保险丝开关缩减系统物料清单并降低 MCU 引脚 要求 (Rev. A)
Technical Resources
优化从电池到负载的汽车配电
随着电气需求的增长,汽车需要区域模块来满足广泛的电源需求。我们的高侧开关、控制器和智能电子保险丝高侧开关可实现稳健、高效且灵活的设计。我们的器件和资源注重空间和重量,有助于减少布线并取代熔断型保险丝。
优势:
- 平衡了热性能和外形尺寸。
- 取代分立式继电器和保险丝可优化车辆布线。
- 完整的故障和诊断报告。
特色资源
- TIDA-020079 – 区域参考设计
- TIDA-020065 – 智能保险丝高侧开关控制器参考设计
- TPS2HCS08-Q1 – 具有 I2T 导线保护、低 Iq 模式和 SPI 的汽车级双通道 8.9mΩ 智能高侧开关
- TPS2HC08-Q1 – 汽车级 9.7mΩ、7.5A 双通道智能高侧开关
- TPS1212-Q1 – 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器
- HSS-HCMOTHERBRDEVM – 智能保险丝主板
在汽车应用中构建可靠的 48V 配电系统,集成保护和诊断功能,适用于任何负载
现代汽车系统中对 48V 电压的需求不断增长,这要求采用智能开关解决方案来实现区域和配电架构。我们的 48V 高侧开关支持高效、可靠的负载控制,同时简化系统复杂性并减少材料重量,从而实现更智能、更轻量的设计。
优势:
- 70V 输入电压容差,可应对抵御 48V 瞬态电压。
- 高热密度封装,芯片占板面积小,可实现紧凑的板级设计。
- 可减少电缆数量并降低连接器材料重量。
- 集成故障检测和负载保护功能,提升了系统可靠性。
特色资源
- TPS482H85-Q1 – 汽车级 48V、85mΩ 双通道智能高侧开关
- TPS1HTC100-Q1 – 具有可调电流限制的汽车级 60V、4A、83mΩ 单通道智能高侧开关
- TPS1HTC30-Q1 – 具有可调节电流限制的 60V、6A、30mΩ、单通道汽车级智能高侧开关
在整个工厂车间分配 24V 电压,并在可编程逻辑控制器中驱动数字输出
我们的高侧开关提供智能解决方案,可实现更小、更节能的工厂模块并提高功率密度。SPI 和集成式 ADC 可实现预测性维护和解决方案,确保可以计划并大幅减少停机时间。TI 还提供用于高电流负载驱动和断路的高侧开关控制器。
优势:
- 可调电流限制和电流检测功能,可用于保护和诊断断线和短路等负载事件。
- 电感放电钳位实现可靠地驱动电感负载(或通过长电缆连接的负载)。
特色资源
适应更高的电池电压并提供精确监测
随着汽车行业向混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 方向发展,高效的电池管理成为主要的工程挑战。我们的高侧开关具有所需的功能和必要的保护,能够帮助克服电池监测设计和控制中的挑战。
优势:
- 反馈功能支持实现高效控制和电池平衡。
- 内置系统冗余设计,可帮助防止故障。
- 具有过载、短路和反向电池保护。
特色资源
- TPS1210-Q1 – 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器
- TPS1200-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器
- TPS1HC30-Q1 – 汽车类 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关
协作、移动和人形机器人的配电和断路
TI 高侧电源开关可在各种机器人系统中进行配电。高侧开关驱动数字输出、工具并保持制动器,而高侧开关控制器充当断路器。智能电子保险丝高侧开关保护空间受限的人形机器人中的线束。
优势:
- 可调电流限制和电流检测功能,可用于保护和诊断断线、短路和过载电流等负载事件。
- 双向电流监测和基于 I2T 的过流保护为移动和人形机器人提供专门的诊断和保护。
特色资源
- TIDA-01600 – 适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计
- TPS274160 – 具有可调节电流限制的 36V、160mΩ、1.35A、4 通道工业高侧开关
- TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器
- TPS4812-Q1 – 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
- TPS274160EVM – 具有精确电流检测功能的 TPS274160 评估模块
- TPS48111Q1EVM – 适用于智能高侧驱动器的 TPS48111-Q1 评估模块
- TPS4812Q1EVM – 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块
使农用车辆、建筑设备或物流系统保持最短的停机时间运行
我们的高侧产品系列提供适用于 12V、24V 和 48V 电池且符合汽车标准的解决方案。丰富的导通电阻和外部 FET 选项,可适应配电单元中的各类负载电流。高侧开关控制器充当 DC/DC 转换器和电池周围的断路器。
优势:
- 可调电流限制和电流检测功能,可用于保护和诊断断线和短路等事件。
- 电感放电钳位和两级浪涌电流限制功能,能够可靠地驱动阀和 HMI 模块等电感和容性负载。
特色资源
- TPS482H85-Q1 – 汽车级 48V、85mΩ 双通道智能高侧开关
- TPS1HTC100-Q1 – 具有可调电流限制的汽车级 60V、4A、83mΩ 单通道智能高侧开关
- TPS4800-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器
Design & development resources
智能保险丝主板
HSS-HCMOTHERBRDEVM 和相应的子卡(例如 HSS-2HCS10EVM)用于展示和评估德州仪器 (TI) 智能保险丝高侧开关产品系列的所有功能。主板旨在与多个不同子卡一起使用,从而可以将单个主机 EVM 用于具有不同导通电阻和功能的各种不同高侧开关。
适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块
TPS4812Q1EVM 可对 TI 的 TPS4812-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4812-Q1 是一款 3.5V 至 95V 智能高侧控制器,包含两个具有单独控制输入的强大 2A 栅极驱动器,支持多种配置,包括低功耗路径模式以及自动负载唤醒选项。TPS4812-Q1 提供双向电流监测和基于可调节 I2t 的过流和短路保护,以及可配置的自动重试和锁存故障行为。
适用于 TPS274C65 四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关的评估模块
TPS274C65EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 TPS274C65 高侧开关的所有性能和功能。