序列发生器
掌控电源时序
按类别浏览
电源时序在任何设计中都是一个重要组成部分,在使用多个电源轨的复杂系统中尤其如此。高性能处理器件(如 FPGA、ASIC、PLD、DSP 和微控制器)需要多个电压轨来为内部电路(例如内核、存储器和 I/O)供电。这些类型的应用需要非常具体的电压轨上电和断电时序和监控,以实现可靠的运行、更高的效率和整体系统的良好运行。
为什么选择我们的模拟&和数字电源序列发生器
模拟序列发生器
利用 LM388x 系列模拟电源序列发生器,可以轻松简单地对多个电源轨进行上电和断电时序控制。提供出厂预设和用户可编程版本。
数字序列发生器
具有系统运行状况监视器的 UCD90x 系列数字电源序列发生器能够为电源系统提供全面的解决方案。该系列包含 Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI)。
Technical Resources
如何使用 PMBus 序列发生器进行设计 - 控制器和数字系统
您是否需要监视电路板上的多个电源轨?您是否需要在不更改硬件的情况下调整电源时序?您是否需要提高产品可靠性?请观看该视频,了解如何使用我们的 PMBus 序列发生器来实现这一切。
UCD90x:Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 入门
利用 Fusion Digital Power™ GUI,用户可以配置和监控我们的 TPS404x、TPS5x 和 UCD90x 序列发生器系列。该视频展示如何设置 UCD90x EVM 和开始使用 Fusion Digital Power GUI。
Design & development resources
应用软件和框架
Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
评估板
UCD9090 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器评估模块
UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,具有 48 引脚插座和接口电路。该 EVM 支持使用 UCD9090RGZ 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器进行系统级开发。包含一条 USB 电缆,用于将 EVM 连接到运行 EVM GUI 的 PC。
评估板
用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块
UCD90SEQ64EVM-650 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 64 引脚序列发生器和系统安全控制器,包括 UCD90120、UCD90124、UCD90120A、UCD90124A、UCD90910 和 UCD90160。