TIDA-010256

TIDA-010256

设计文件

概述

该超声波传输参考设计使用 TI 的 TX7516 五级脉冲发送器和高压 TMUX9832 开关。发送器和开关以 1:4 的方式进行连接,可满足高通道数超声波模拟前端系统的紧凑型硬件设计要求。此设计通过采用我们的高效小尺寸电源模块和 SEPIC 拓扑,还减小了总体电源尺寸。

特性
  • 小尺寸、最大 128 通道、±80V 五级或三级脉冲发生器输出,具有集成的可编程波束形成器
  • 可编程晶体管驱动电流,用于优化二次谐波失真性能
  • 动态电源管理系统,用于优化发射功率
  • 使用互连输入路由拓扑,在扫描期间,一个时钟周期可以更新所有开关通道的状态
  • 具有最大 ±80V、300mA 输出能力的高压电路
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCY4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME33.ZIP (976 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME32.PDF (366 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME35.ZIP (36913 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX3.ZIP (3814 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME34.ZIP (12834 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME31.ZIP (1738 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TMUX9832 — 具有闩锁效应抑制的 5V 电源、220V、高压 1:1、32 通道开关

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304 — 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5155 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33 — 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A94 — 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM2431 — 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK6D — 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVDS 振荡器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM63603 — 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC53401 — 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC

数据表: PDF | HTML
超声波 AFE

TX7516 — 16 通道五级变送器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 128 通道超声波发送器系统 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频