LM5155EVM-SEPIC

LM5155EVM-SEPIC

立即订购

概述

LM5155EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5155 宽输入非同步 SEPIC 控制器的功能和性能。标准配置旨在通过 3V 至 42V 的输入提供高达 2A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.2MHz。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 42V
  • 输出电压 12V,电流高达 2A
  • 开关频率为 2.2MHz
  • 单面组装元件的双层 PCB
直流/直流控制器
LM5155 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM51551 — 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51551-Q1 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护 LM5156-Q1 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561-Q1 — 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM5155 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM51551 — 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51551-Q1 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护 LM5156 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156-Q1 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561 — 支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 LM51561-Q1 — 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156H — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156H-Q1 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器
硬件开发
评估板
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 评估模块

SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-6-21
产品
直流/直流控制器
LM5155 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM51551 — 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51551-Q1 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护 LM5156 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156-Q1 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561 — 支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 LM51561-Q1 — 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156H — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156H-Q1 — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器
硬件开发
评估板
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr481 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr481/snvr481.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR481. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5155EVM-SEPIC User's Guide PDF | HTML 2018-8-2
证书 LM5155EVM-SEPIC EU Declaration of Conformity 2020-2-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频