PMP22151

PMP22151

设计文件

概述

此参考设计采用了两个 LM5155 器件制作反激式和升压功率级。反激式功率级可将 24Vdc +/-10% 的总线转换成隔离式 28Vdc 总线,而升压功率级可利用反激式功率级的输出产生 37Vdc 总线。反激式功率级可加载至高达 70W,而升压功率级可加载至高达 37W。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。两种功率级在所有输出条件下都可实现 90% 以上的效率。

特性
  • 高效率的反激式和升压功率级
  • 紧凑的尺寸 (2" x 3.75") 显著减小了解决方案的尺寸范围
  • 单侧组装和双层 PCB 可降低制造成本
输出电压选项 PMP22151.1 PMP22151.2
输入电压(最小值)(V) 18 27
输入电压(最大值)(V) 29 29
输出电压(标称值)(V) 28 37
Iout(最大值)(A) 2.5 1
输出功率 (W) 70 37
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- CCM Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT150.PDF (2755 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM338.PDF (131 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM337.PDF (292 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM340.ZIP (880 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP4.ZIP (450 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM339.PDF (587 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM336.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155 — 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI — 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 70-W Flyback and 37-W Boost Power Reference Design 2019-11-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频