LM25143

正在供货

具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 47 Iout (max) (A) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (A) 0.0000165 Duty cycle (max) (%) 99
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 47 Iout (max) (A) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (A) 0.0000165 Duty cycle (max) (%) 99
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 提供功能安全
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V 固定电压或 0.6V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 4 µA 典型关断模式电流
    • 15 µA 典型空载待机电流
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 65 ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT
    • 60 ns tOFF(min),可实现低压降
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 分流或电感器 DCR 电流感测
    • 断续模式过流保护
    • 独立的使能和 PGOOD 功能
    • 可调节输出电压软启动
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 级传导和辐射 EMI 要求进行了优化
    • 由压摆率控制的自适应栅极驱动器
    • 扩频可降低峰值发射
  • 100 kHz 至 2.2 MHz 开关频率
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM 模式
  • 6mm × 6mm VQFN-40 封装
  • 使用 LM25143 并借助 WEBENCH Power Designer WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V 固定电压或 0.6V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 4 µA 典型关断模式电流
    • 15 µA 典型空载待机电流
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 65 ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT
    • 60 ns tOFF(min),可实现低压降
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 分流或电感器 DCR 电流感测
    • 断续模式过流保护
    • 独立的使能和 PGOOD 功能
    • 可调节输出电压软启动
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 级传导和辐射 EMI 要求进行了优化
    • 由压摆率控制的自适应栅极驱动器
    • 扩频可降低峰值发射
  • 100 kHz 至 2.2 MHz 开关频率
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM 模式
  • 6mm × 6mm VQFN-40 封装
  • 使用 LM25143 并借助 WEBENCH Power Designer WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25143 是一款 42V 同步降压直流/直流控制器,适用于高电流单路或双路输出。该器件源自宽 VIN 范围控制器系列,采用交错式可堆叠峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。65 ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V 或 24V 输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和成本。 LM25143 在输入电压突降至 3.5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。

15 µA 空载静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作运行时间。利用开关稳压器的输出或其他可用电源为 LM25143 供电,可实现更低的输入静态电流和功率损耗。

LM25143 是一款 42V 同步降压直流/直流控制器,适用于高电流单路或双路输出。该器件源自宽 VIN 范围控制器系列,采用交错式可堆叠峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。65 ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V 或 24V 输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和成本。 LM25143 在输入电压突降至 3.5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。

15 µA 空载静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作运行时间。利用开关稳压器的输出或其他可用电源为 LM25143 供电,可实现更低的输入静态电流和功率损耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25148 正在供货 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 Single output stackable to two phases.
LM25149 正在供货 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 Single output stackable to two phases with active EMI filter.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有超低 IQ 的 LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 3月 10日
应用手册 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 17日
功能安全信息 LM25143 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 2月 17日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
应用手册 LM5143-Q1 4-phase Buck Regulator Design (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5143-Q1EVM-2100 — 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

The LM5143-Q1-EVM2100 high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5143-Q1 high performance, dual-channel, automotive synchronous buck DC/DC buck controller. It operates over a wide input voltage range of 3.5 V to 36 V to deliver fixed 5-V and 3.3-V outputs (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM5143-Q1 synchronous buck DC/DC controller with low IQ. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 lq 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器 LM5143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM5143-Q1 3.5V 至 65V、低 Iq、双路、两相、同步降压直流/直流控制器 LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM5143-Q1EVM-2100 双通道汽车类同步降压控制器评估模块
软件
计算工具
LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1、LM5143A-Q1、LM5143、LM25143-Q1 和 LM25143 控制器快速入门设计工具
参考设计

PMP31202 — 四相降压转换器 700W 参考设计

此参考设计是一款使用 LM5143A-Q1 器件的 700W 降压转换器。得益于较短的死区时间、超强的驱动器以及能够单独调整上升沿和下降沿的能力,可实现 98% 的效率。由于损耗降低,电路板面积为 150mm×125mm,薄型封装厚度为 12mm 或 15mm,具体取决于所选的电感器。通过使用强制冷却或安装在机箱上的散热器,可以针对增加的输出功率提供足够的散热。使用额外的冷却选项时,持续输出电流可以增加到 60A 及更高。交错运行方式可在输入电容器上实现较低的均方根 (RMS) 应力并降低输入和输出端的纹波。提供通用的两级 EMI 输入滤波器。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频