封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ULN2003A 的特性
- 500mA 额定集电极电流(单输出)
- 高电压输出:50V
- 钳位二极管输出
- 可兼容各类逻辑的输入
- 继电器驱动器应用
ULN2003A 的说明
ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。
单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。
ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件一同工作。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件进行操作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需电压小于 ULN2002A 器件的所需电压。
.
.
.