封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC5390 的特性
- 特性选项
- 分离输出 (UCC53x0S)
- 以 GND2 为基准的 UVLO (UCC53x0E)
- 米勒钳位选项 (UCC53x0M)
- 8 引脚 D(4mm 爬电)和 DWV(8.5mm 爬电)封装
- 60ns(典型值)传播延迟
- 100kV/µs 最小 CMTI
- 隔离栅寿命 > 40 年
- 3V 至 15V 输入电源电压
- 驱动器电源电压高达 33V
- 8V 和 12V UVLO 选项
- 输入引脚具有负 5V 电压处理能力
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 和 DIN EN 61010-1 标准的 7000VPK 隔离 DWV(计划)和 4242VPK 隔离 D
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS DWV 和 3000VRMS D 隔离等级
- 符合 GB4943.1-2011 D 和 DWV 标准的 CQC 认证(计划)
- CMOS 输入
- 工作温度:-40°C 至 +125°C
UCC5390 的说明
UCC53x0 是单通道隔离式栅极驱动器系列,旨在驱动 MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 和 GaN FET (UCC5350SBD)。UCC53x0S 提供分离输出,可分别控制上升和下降时间。UCC53x0M 将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通。UCC53x0E 的 UVLO2 以 GND2 为基准,以获取真实的 UVLO 读数。
UCC53x0 采用 4mm SOIC-8 (D) 或 8.5mm SOIC-8 (DWV) 封装,可分别支持高达 3kVRMS 和 5kVRMS 的隔离电压。凭借这些各种不同的选项,UCC53x0 系列成为电机驱动器和工业电源的理想之选。
与光耦合器相比,UCC53x0 系列的器件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且 CMTI 更高。