封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 140 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC27524A1-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 工业标准引脚分配
- 两个独立的栅极驱动通道
- 5A 峰值驱动源电流和灌电流
- 针对每个输出的独立支持功能
- 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容逻辑阈值
- 针对高噪声抗扰度的滞后逻辑阈值
- 在输入端处理负电压 (-5V) 的能力
- 输入和允许引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
- 4.5V 至 18V 单电源供电范围
- VDD 久压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和掉电时的无干扰运行)
- 快速传播延迟(典型值 13ns)
- 快速上升和下降时间(典型值 7ns 和 6ns)
- 两通道间的延迟匹配时间典型值为 1ns
- 能够并联两个高驱动电流输出
- 当输入浮动时,输出保持低电平
- MSOP-8 PowerPad™封装
- -40°C 至 +140°C 的运行温度范围
UCC27524A1-Q1 的说明
UCC27524A1-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够高效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型功率管 (IGBT) 电源开关。UCC27524A1-Q1 器件是 UCC2752x 系列的一个型号。为了增加稳定耐用性,UCC27524A1-Q1 器件在输入引脚上增加了直接处理 –5V 电压的能力。UCC27524A1-Q1 器件是一款双路非反相驱动器。UCC27524A1-Q1 器件采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供高达 5A 的峰值拉/灌电流脉冲,以及轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(典型值为 13ns)。除此之外,此驱动器的特性使得两个通道间的内部传播延迟相匹配,这一特性使得此驱动器非常适合于 诸如 同步整流器等对于双栅极驱动有严格时间设置要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供出色的抗扰度。
出于保护目的,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A1-Q1 期间的输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。UCC27524A1-Q1 器件 采用 特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器的运行 滤波器的理想选择。这些引脚内部上拉至 VDD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。
UCC27524A1-Q1 器件采用 MSOP-PowerPAD-8 和暴露焊盘 (DGN) 封装。