封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC27324-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 业界通用引脚排列
- 可在米勒平坦区提供 ±4A 的高电流驱动
- 即使在低电源电压下也能实现高效的恒流源
- 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入
- 1.8nF 负载时的上升时间和下降时间典型值分别为 20ns 和 15ns
- 输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为 25ns 和 35ns
- 电源电压为 4V 至 15V
- 电源电流为 0.3mA
- 可以并联双输出以获得更高的驱动电流
- T J 额定值范围为 –40°C 至 125°C
- 并联双极和 CMOS 晶体管的 TrueDrive™ 输出架构
UCC27324-Q1 的说明
UCC27324-Q1 高速双路 MOSFET 驱动器可向容性负载提供大峰值电流。通过使用本身能够最大限度减少击穿电流的设计,这些驱动器可在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域提供最需要的 4A 电流。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。
该器件采用标准的 SOIC-8 (D) 封装。