封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 140 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
UCC27211 的特性
- 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET
- 最大启动电压 120VDC
- 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
- 输入引脚能够耐受 –10V 至 20V 的电压,并且与电源电压范围无关
- TTL 兼容输入版本
- 8V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值为 20V)
- 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
- 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
- 4ns 延迟匹配
- 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
- 提供所有业界通用封装(SOIC-8、PowerPAD™ SOIC-8、4mm × 4mm SON-8 和 4mm × 4mm SON-10)
- 额定温度范围为 –40°C 至 150°C
UCC27211 的说明
UCC27211 驱动器基于常用的 UCC27201 MOSFET 驱动器,但性能得到了显著提升。峰值输出上拉和下拉电流已提高至 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,因此可在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。现在,输入结构能够直接处理 -10VDC,这提高了耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。这些输入与电源电压无关,并且具有 20V 的最大额定值。
开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24–VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受固有负电压导致的寄生电感和杂散电容影响。UCC27211(TTL 输入)具有更高的输入迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。
低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了 4ns 的延迟匹配。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。
高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的导通和关断行为,并且能够在驱动电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。