直流/直流开关稳压器

借助我们适用于所有应用的可扩展且精确的 DC/DC 电源解决方案,最大限度地提高效率。

parametric-filter查看所有产品
TI 全面的 DC/DC 开关稳压器产品组合涵盖降压、升压、降压/升压和反相拓扑,可提供优化的电压转换解决方案,使工程师能够在各种不同的应用中最大限度地提高电源效率和性能。

按类别浏览

带有外部 FET 和电感器的 DC/DC 控制器能够为高功率且散热要求高的应用提供电压调节功能。

DC/DC 转换器将控制器与 FET 集成,采用外部电感器来实现电压调节,操作简便且具有灵活性。

相关类别
电源模块

探索电源模块降低设计成本的方式,以及 TI 电源模块为您的下一个项目带来的优势。

AC/DC 开关稳压器

借助我们的 AC/DC 产品组合,可以以较低的成本实现更高的功率密度。这些产品采用了高度集成的 GaN 器件以及灵活的 PWM 控制器等多种配置。

TPS61383-Q1

Automotive, 400kHz, 36V, 30A boost converter with buck, LDO charger and battery health detection

价格约为 (USD) 1ku | 4.012

LM25192-Q1

具有恒流和恒压及 I2C 的汽车级、42V 同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.843

TPS544A28

4-V to 16-V input, 12-A, PMBus, synchronous step-down converter

价格约为 (USD) 1ku | 1.9

LM851772-Q1

Automotive 80V four-switch buck-boost controller with I²C interface for USB-PD

价格约为 (USD) 1ku | 3.658

TPS55285A

具有 I2C 接口的 22V 8A 降压/升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.4

LM5192-Q1

具有恒流和恒压及 I2C 的汽车级、80V 同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.05

为何选择 TI 的 DC/DC 开关稳压器?

checkmark

值得信赖的广泛器件产品系列

提供全面的产品组合,包括降压、升压、降压-升压、多相以及可编程解决方案,所有产品均由同一供应商提供,从而缩短您的产品上市时间。

checkmark

低 EMI

我们的开关稳压器在汽车和工业应用中能最大限度降低电磁干扰,从而简化设计流程并降低关键频率范围内的解决方案成本。

checkmark

低噪声

我们的低噪声开关稳压器能够提供超纯净的电力,并具有高效率,从而能在医疗和音频应用中实现精确性能。

checkmark

小尺寸

高开关效率可实现紧凑的高密度设计,这对于空间受限的应用至关重要。

技术资源

应用手册
应用手册
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
开关稳压器越来越受欢迎,因为它们具有更高的功率转换效率和更强的设计灵活性等优点。阅读此白皮书,了解基础知识。 
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
DC/DC 开关稳压器视频系列
了解如何提高轻负载效率,了解特定于 DC/DC 的 IQ 规格,并了解如何在电池至关重要的小型应用(例如真无线立体声耳机和助听器)中使用降压/升压稳压器。
视频系列
视频系列
利用直流/直流开关稳压器实现低噪声和低 EMI 性能
降低开关稳压器的 EMI 和噪声对工程师来说是一项挑战。此培训系列用于说明工程师如何获得开关的出色效率,同时克服 EMI 和噪声难题。 

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

与直流/直流开关稳压器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。