AC/DC 开关稳压器
借助 TI 的 AC/DC 产品,可以实现更高的功率密度。这些产品采用了高度集成的 GaN 器件以及灵活的 PWM 控制器等多种配置
按类别浏览
相关类别
新产品
Radiation-tolerant, 50% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs
为何选择 TI 的 AC/DC 开关稳压器?
适用于任何拓扑的设计
从简单的通用型 PWM 控制器到高度集成的转换器,我们的器件允许客户仅使用所需的功能进行设计,从而简化了电源设计。
提高功率密度
TI 的开关稳压器采用智能控制方法,可更大限度地降低开关损耗,从而实现更高的开关频率、更小的无源器件和更低的物料清单成本。
专为电源开关技术而设计
我们的产品系列支持广泛的开关频率范围,集成了针对传统(Si、BJT、IGBT)或宽带隙(GaN 和 SiC)功率晶体管进行优化的栅极驱动器技术。
设计和开发资源
UCC28750 电流模式反激式控制器评估模块
UCG28826 评估模块
UCG28826EVM-093 是一款 65W USB-C® PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第二级和 DoE 第六级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28826EVM-093 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压降压至可选的 USB-C PD 输出电压 20VDC(最大电流为 3.25A)以及 5VDC、9VDC 和 15VDC(最大输出电流等级为 3.00A)。该设计中使用的主要器件是具有集成式 650V GaN FET (...)
UCC25661 评估模块
UCC25661 评估模块 (EVM) 可协助设计人员评估 UCC25661x LLC 谐振控制器(16 引脚 SOIC 封装,移除了用于高压间隙的引脚)的运行情况和性能。此评估模块演示了 UCC25661x 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。
WEBENCH® Power Designer
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)
PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)