封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 64 | TUBE |
UCC23514 的特性
- 具有光兼容输入的 5.0kV RMS 单通道隔离式栅极驱动器
- 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
- 可输出 4.5A 峰值拉电流、5.3A 峰值灌电流
- 12V 至 33V 输出驱动器电源电压
- 轨到轨输出
- 105ns(最大值)传播延迟
- 25ns(最大值)器件间延迟匹配
- 35ns(最大值)脉宽失真度
- 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 隔离栅寿命大于 50 年
- 输入级具有 13V 反极性电压处理能力
- DWV 封装,爬电距离为 8.5mm
- 运行结温 T J:–40°C 至 +150°C
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 7000V PK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.0kV RMS 隔离
- 符合 GB4943.1-2011标准 的 CQC 认证
UCC23514 的说明
UCC23514 是一款适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.0kV RMS 增强型隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23514 可以驱动低侧和高侧电源 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。
严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管,这意味着与传统的 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。它采用 8 引脚表面贴装 7.5mm x 5.85mm(典型值)SOIC 封装,爬电距离和间隙 ≥ 8.5mm,来自材料组 I 的模压化合物的相对漏电起痕指数 (CTI) > 600V。UCC23514 具有高性能和高可靠性,非常适合所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器原来无法支持的应用开辟了机会。
UCC23514V 选项可在单个终端上提供栅极驱动输出。对于需要分离栅极驱动输出的应用,UCC23514S 版本提供两个单独的输出引脚 OUTH 和 OUTL。如果应用需要的 UVLO 以单独 COM 引脚为基准,则适用于 UCC23514E 版本,它有助于实现双极栅极驱动电源应用。UCC23514M 选项将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通。