封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWY) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 100 | TUBE |
UCC23513 的特性
- 具有光耦兼容输入的 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
- 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
- 输出 4.5A 峰值拉电流/5.3A 峰值灌电流、 峰值电流
- 14V 至 33V 输出驱动器电源电压
- 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
- 轨到轨输出
- 105ns(最大值)传播延迟
- 25ns(最大值)器件对器件延迟匹配
- 35ns(最大值)脉宽失真度
- 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 隔离栅寿命 > 50 年
- 输入级具有 13V 反极性电压处理能力
- 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm
- 运行结温 TJ:–40°C 至 +150°C
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
- 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证
UCC23513 的说明
UCC23513 驱动器 是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器, 具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.7kVRMS 增强型隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。 UCC23513 可以驱动低侧和高侧功率 FET 。与基于光耦合器的 标准栅极驱动器相比,此器件 的主要特性和特征可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件对器件偏移。输入级是仿真二极管,这意味着与传统的 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。 该器件采用扩展型 SO6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm,塑封材料(材料组 I)的相对漏电起痕指数 (CTI) 大于 600V。 UCC23513 具有高性能和高可靠性, 因此非常适合用于所有类型的电机驱动器、 光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器 以前无法支持的应用开辟了机会。