封装信息
封装 | 引脚 CFP (W) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
UC1715-SP 的特性
- 单输入(脉宽调制 (PWM) 和晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 兼容)
- 高电流功率 FET 驱动器,
1A 拉电流 / 2A 灌电流 - 辅助输出 FET 驱动器,
0.5A 拉电流 / 1A 灌电流 - 电源与独立可编程辅助输出间的时间延迟范围
50ns 至 700ns - 针对每个输出可单独配置时间延迟或真正零电压运行
- 开关频率达到 1MHz
- 典型值为 50ns 的传播延迟
- ENBL 引脚激活 220μA 睡眠模式
- 睡眠模式中电源输出低电平有效
- 同步整流器驱动器
UC1715-SP 的说明
UC1715 是一款被设计成为互补型开关提供驱动波形的高速驱动器。 互补型开关配置通常用于同步整流电路和有源钳位/复位电路,它可提供零电压切换。 为了便捷软开关转换,这个驱动器提供两个输出波形间的独立可编程延迟。 此延迟引脚还具有真正零电压感测功能,这个功能可在采用零电压时实现相应开关的立即激活。 这个器件的运行需要一个 PWM 类型输入,而且此器件可与常见的 PWM 控制器对接。