封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 92 | TUBE |
TPS92690-Q1 的特性
- TPS9260-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
- 输入电压范围为 4.5V 至 75V
- 可调节电流感测(50mV 至 500mV)
- 低侧电流感测
- 2Ω 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
- 输入欠压保护
- 输出过压保护
- 逐周期电流限制
- 脉宽调制 (PWM) 调光输入
- 可编程振荡器频率
- 外部同步功能
- 斜坡补偿
- 可编程软启动 功能
- 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PWP) 外露焊盘封装
应用
- LED 驱动器
- 恒定电流稳压器:升压,库克电路 (Cuk),反激和单端初级电感转换器 (SEPIC)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92690-Q1 的说明
TPS92690-Q1 器件是一款具有可调节输出电流感测电阻电压的高压、低侧 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 控制器。 是 LED 驱动器的理想选择,它包含所有执行基于升压,SEPIC,反激和 CuK 拓扑结构的电流稳压器所需的所有特性。
输出电流调节基于由一个控制环路监控的峰值电流模式控制。 这个方法在提供固有输入电压前馈补偿的同时简化了环路补偿的设计。 TPS92690-Q1 器件包含一个高电压启动稳压器,该稳压器在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2MHz。 TPS92690-Q1 器件具有误差放大器、精密基准、逐周期电流限制和热关断等功能。
TPS92690-Q1 器件符合 AEC-Q100 1 级标准。