6-pin (DCQ) package image

TPS73801MDCQTPSEP 正在供货

采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: V62/18616-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述数量的器件。
open-in-new 查看备选方案

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS73801MDCQPSEP 正在供货
包装数量 | 包装 78 | TUBE
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS73801-SEP 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCQ) | 6
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS73801-SEP 的特性

  • VID V62/18616
  • 耐辐射
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 20krad(Si)
    • TID 特征值高达 50krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 采用增强型塑封实现低释气
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知周期
    • 产品可追溯性
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1A
  • 压降电压:300mV
  • 低噪声:45µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压降中的受控静态电流
  • 可调节输出电压:1.21V 至 20V
  • 关断模式下静态电流小于 1µA
  • 与 10µF 输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制

TPS73801-SEP 的说明

TPS73801-SEP 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。与许多其他稳压器相比,静态电流受到很好的控制,在压降时不上升。除了快速瞬态响应,TPS73801-SEP 稳压器还有很低的输出噪声,因此非常适合灵敏射频电源应用。

输出电压范围是 1.21V 至 20V,与低至 10µF 的输出电容器搭配使用时可保持稳定。使用小型陶瓷电容器可无需额外的 ESR。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。TPS73801-SEP 稳压器可采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装,提供可调的 1.21V 基准电压。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS73801MDCQPSEP 正在供货
包装数量 | 包装 78 | TUBE
库存
数量 | 价格 100u | +

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息