封装信息
封装 | 引脚 SOT-223 (DCQ) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 78 | TUBE |
TPS73801-SEP 的特性
- VID V62/18616
- 耐辐射
- SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
- 每个晶圆批次的保障 TID 高达 20krad(Si)
- TID 特征值高达 50krad(Si)
- 增强型航天塑料
- Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
- 采用增强型塑封实现低释气
- 制造、组装和测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知周期
- 产品可追溯性
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1A
- 压降电压:300mV
- 低噪声:45µVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 1mA 静态电流
- 无需保护二极管
- 压降中的受控静态电流
- 可调节输出电压:1.21V 至 20V
- 关断模式下静态电流小于 1µA
- 与 10µF 输出电容器搭配使用时可保持稳定
- 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
TPS73801-SEP 的说明
TPS73801-SEP 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。与许多其他稳压器相比,静态电流受到很好的控制,在压降时不上升。除了快速瞬态响应,TPS73801-SEP 稳压器还有很低的输出噪声,因此非常适合灵敏射频电源应用。
输出电压范围是 1.21V 至 20V,与低至 10µF 的输出电容器搭配使用时可保持稳定。使用小型陶瓷电容器可无需额外的 ESR。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。TPS73801-SEP 稳压器可采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装,提供可调的 1.21V 基准电压。