封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS736 的特性
- 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
- 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
- 超低压降电压:75mV(典型值)
- 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
- NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
- 低噪声:30µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
- 初始精度为 0.5%
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
- 关断模式下 IQ 最大值小于 1µA
- 热关断和指定最小/最大电流限制保护
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.20V 至 5.0V 固定输出
- 1.20V 至 5.5V 的可调输出
- 可提供定制输出
TPS736 的说明
TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构:在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流(在所有输出电流值范围内几乎保持恒定)。
TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1µA,非常适合于便携式应用。极低的输出噪声(0.1µF CNR 时为 30µVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。