6-pin (DRV) package image

TPS61160DRVT 正在供货

采用 2mm x 2mm 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS61160DRVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS61160DRVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS61160 的特性

  • 2.7-V to 18-V Input Voltage Range
  • 26-V Open LED Protection (TPS61160)
  • 38-V Open LED Protection (TPS61161)
  • 200-mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
  • Flexible Digital and PWM Brightness Control
  • Built-in Soft Start
  • Up to 90% Efficiency

TPS61160 的说明

With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 and TPS61161 are boost converters that drive LEDs in series. The boost converters run at 600-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allow for the use of small external components.

The default white LED current is set with the external sensor resistor RSET, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the . During the operation, the LED current can be controlled using the one-wire digital interface (EasyScale protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61160 and TPS61161 do not burst the LED current; therefore, they do not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disable the TPS61160 and/or TPS61161 to prevent the output voltage from exceeding the device's absolute maximum voltage ratings during open LED conditions.

The TPS61160 and TPS61161 are available in a space-saving, 2-mm × 2-mm WSON package with thermal pad.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS61160DRVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息