我们提供一系列多通道和矩阵驱动器解决方案,适用于户外、室内,以及 mini 和 micro-LED 显示屏应用。这些高集成度驱动器可实现精细和窄间距屏幕,具有出色的性能和超低功耗。
按类别浏览
按驱动器类型选择
技术资源
应用手册
Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581
了解使用 TLC59581 构建高密度、高刷新率的多路复用面板的步骤。该报告包含详细的配置和系统结构指南。
技术文章
在五分钟内掌握 LED 墙灯市场中的 TLC698x 器件
这篇文章包含 MSP430F5529 Launchpad 中的 TLC9683EVM 参考代码。
视频
率先推出的 48 通道 LED 显示驱动器系列
此视频包含来自 TI 参考设计库的具有高多路复用参考设计的 64x64 全色 (R/G/B) LED 矩阵演示。
设计和开发资源
参考设计
具备高复用功能的 64×64 全彩色(红/绿/蓝)LED 矩阵的参考设计
此参考设计是一个完整的 64 像素 x 64 像素红色/绿色/蓝色 LED 面板,采用 TLC5958 驱动器 IC。
本设计的集成度高,且支持高时分复用,仅需 8 个 TLC5958 IC 即可驱动 12,288 个独立的 LED 灯(= 64 x 64 x 3 色)。 尽管如此,此 LED 面板仍可保持非常高的视频输出质量。
评估板
TLC6983 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块
TLC6983 评估模块用作工程演示和评估的参考。本用户指南中包含设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。
评估板
TLC6984 48 x 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块
TLC6984 评估模块用作工程演示和评估的参考。本用户指南中包含设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局,以及物料清单 (BOM)。