封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGP) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS386000 的特性
- 4 个独立的电压监视器
- 通道 1:
- 低至 0.4V 的可调节阈值
- 手动复位 (MR) 输入
- 通道 2、3:
- 低至 0.4V 的可调节阈值
- 通道 4:
- 任何正或负电压的调节阈值
- 窗口比较器
- 可调节复位延迟时间:1.4ms 至 10s
- 阈值精度:0.25%(典型值)
- 超低静态电流:11µA(典型值)
- 具有专用输出的看门狗计时器
- 可在上电期间很好地控制输出
- TPS386000:漏极开路 RESETn 和 WDO
- TPS386040:推挽 RESETn 和 WDO
- 封装:4mm × 4mm 20 引脚 VQFN
TPS386000 的说明
TPS3860x0 系列电源监视器 (SVS) 可以在 0.25%(典型值)的阈值精度下监控 4 个高于 0.4V 的电源轨和 1 个低于 0.4V(包括负电压)的电源轨。当 SENSEm 输入电压下降至编程阈值以下时,4 个监视电路中的每一个 (SVS-n) 都会给出 RESETn 或 RESETn 输出信号。您可以使用外部电阻器对各个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4,m = 1、2、3、4L、4H)。
每个 SVS-n 都具有释放 RESETn 或 RESETn 之前的可编程延迟。您可以通过 CTn 引脚连接独立设置各个 SVS 的延迟时间,允许的取值范围为 1.4ms 至 10s。只有 SVS-1 具有低电平有效手动复位 (MR) 输入;当 MR 得到的是逻辑低电平输入时,会给出 RESET1 或 RESET1。
SVS-4 使用两个比较器来监控阈值窗口。您可以将额外的比较器配置为第五个 SVS,以通过电压基准输出 VREF 来监控负电压。
TPS3860x0 具有 11µA(典型值)的超低静态电流,且采用了小型 4mm x 4mm VQFN-20 封装。