复位及看门狗 IC

适用于 MCU、MPU、FPGA 和 SoC 的复位和看门狗 IC
查看全部产品

按类别浏览

我们提供全面的复位和看门狗集成电路 (IC) 产品组合,能够确保微控制器 (MCU)、微处理器 (MPU)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和片上系统 (SoC) 安全可靠。这些器件能够监控电源电压和系统状况,确保处理器始终启动或恢复到已知状态。这些复位和看门狗 IC 可在故障期间生成复位信号并提供看门狗计时器,从而帮助防止意外故障、保护关键电路并在各种应用中保持可靠的系统性能。

按类型选择


单通道

监控单个电压轨以进行欠压或过压检测。

多通道

精密监控多个电压轨。

看门狗计时器

防止 MCU 冻结或挂起,并持续监测电源是否发生欠压。

符合 TI 功能安全标准

监测关键电源轨,以符合功能安全要求。

按钮复位 IC

监测用户按压操作并在用户按住按钮一段给定时间后执行复位。

电源发展趋势

高精度

我们的高精度监控器和复位 IC 可实现更好的电源调节,并在关键电网基础设施、电机驱动和工业自动化系统中更安全地运行。


电压监控器 101

该培训系列涵盖广泛的主题,其中包括监控器简介并说明了监控器可以为您的子系统提供的关键规格和功能。
白皮书

简化汽车和工业中的功能性安全认证

本白皮书介绍了 TI 的集成电路 (IC) 设计方法如何为您提供简化功能安全设计所需的资源。
技术文章

What is a watchdog timer and why is it important?

看门狗计时器是在特定时间范围内未接收到处理器发出的周期性脉冲信号时,将复位输出置为有效的器件。详细了解看门狗计时器的重要性。

TPS3703-Q1正在供货

具有复位延时时间的汽车高精度窗口监控器

TPS3704-Q1正在供货

高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器

TPS3435正在供货

纳安级静态电流精密超时看门狗计时器

低静态电流 (IQ)

借助我们广泛的电压监控器和复位集成电路 (IC) 产品系列,实现超低静态电流 (IQ),同时不会降低系统性能。我们的低 IQ 监控器提供连续的电压和电源轨监控,同时在低待机功耗下运行,可延长电池运行时间、提高动态响应速度、实现较小的外形尺寸,并维持超低的静态功耗。


TPS3899正在供货

具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器

TLV841正在供货

具有可调节释放延迟功能且采用 Wafer Chip-Scale Package 封装的超低压纳瓦级功率监控器

TLV803E正在供货

低电平有效漏极开路输出型低功耗电压监控器(复位 IC)

Technical Resources

电子书

电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识

本电子书深入概述电压监控器及其应用。了解看门狗计时器,这是某些电压监控器中包含的一项功能。 
选择指南

Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)

详细了解电压监控器的必要性以及各项优势。
应用手册

Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)

对电压监控器存在疑问?阅读有关电压监控器和复位 IC、电压检测器、看门狗计时器和相关监控器件的常见问题解答。

Design & development resources

TPS38900x 阈值电压工具

下载多通道阈值电压、PEC、遥测、时间戳工具。
评估板

TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块

TPS389006Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS389006-Q1 具有 I2C 可编程性的六通道集成式过压和欠压监控器。TPS389006-Q1 采用 16 引脚 Very-thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。此外,TPS389006Q1EVM 设计用于与 TPS38900x-Q1 的其他型号(四通道和八通道)配合使用。有关详细信息,请参阅用户指南。

TPS389006Q1EVM 能够菊链式连接多个 EVM 进行多通道电压监控。TPS389006-Q1 默认为预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C (...)

评估板

TPS36 纳安级静态电流精密监控器评估模块

TPS36Q1EVM 是一款适用于 TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1 和 TPS36-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该系列汽车级产品支持欠压监控器和看门狗功能。请参阅每个产品的数据表以了解具体功能。

TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1 和 TPS36-Q1 提供多个引脚排列选项。TPS36Q1EVM 提供与各种引脚排列支持的所有输入和输出引脚的连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外接地连接。

TPS36Q1EVM 出厂时安装了 TPS3436CCCBGDDFRQ1 器件。

TPS3436

大概价格 (USD)1ku |1.444

TPS7H3034-SP
TPS7H3134-SP
TPS7H3124-SP