封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS2663 的特性
- 工作电压为 4.5V 至 60V,绝对最大值为 67V
- 集成式 60V、31mΩ RON 热插拔 FET
- 通过外部 N 沟道 FET 提供反极性保护和反向电流阻断支持
- 可调电流限制为 0.6A 至 6A (± 7%)
- 浪涌期间具有电气快速瞬变 (IEC61000-4-4) 抗扰性和负载保护 (IEC 61000-4-5) 并提供 A 类系统性能
- 快速反向电流阻断 (0.17µs)
- 具有可调节输出功率限制功能 (± 6%) 的型号
- 可调节 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
- 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知容性负载充电
- 具有最大 35V 和 39V 过压钳位的型号
- 电源正常输出 (PGOOD)
- 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
- 具有 2x 脉冲过流支持的型号
- 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (± 6%)
- 通过 UL 2367 认证
- 文件编号 E169910
- RILIM ≥ 3kΩ
- 通过 IEC 62368-1 认证
TPS2663 的说明
TPS2663x 器件是易于使用的正极 60V 和 6A 电子保险丝,其中包含一个 31mΩ 的集成式 FET。该器件具有一个 B-FET 驱动器,用于在需要输入反极性故障和反向电流阻断保护的系统设计中控制外部 N 沟道 FET。该器件集成了强大的保护功能,可简化在 IEC61000-4-5 工业浪涌测试等系统测试期间需要保护的系统设计。该器件具有可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,从而简化需要符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的系统设计。其他保护功能包括可调节过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。
为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁和自动重试)之间灵活地对器件进行配置。