24-pin (RGE) package image

TPS26631RGET 正在供货

具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS26631RGER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS2663 的特性

  • 工作电压为 4.5V 至 60V,绝对最大值为 67V
  • 集成式 60V、31mΩ RON 热插拔 FET
  • 通过外部 N 沟道 FET 提供反极性保护和反向电流阻断支持
  • 可调电流限制为 0.6A 至 6A (± 7%)
  • 浪涌期间具有电气快速瞬变 (IEC61000-4-4) 抗扰性和负载保护 (IEC 61000-4-5) 并提供 A 类系统性能
  • 快速反向电流阻断 (0.17µs)
  • 具有可调节输出功率限制功能 (± 6%) 的型号
  • 可调节 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
  • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知容性负载充电
  • 具有最大 35V 和 39V 过压钳位的型号
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
  • 具有 2x 脉冲过流支持的型号
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (± 6%)
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • 通过 IEC 62368-1 认证

TPS2663 的说明

TPS2663x 器件是易于使用的正极 60V 和 6A 电子保险丝,其中包含一个 31mΩ 的集成式 FET。该器件具有一个 B-FET 驱动器,用于在需要输入反极性故障和反向电流阻断保护的系统设计中控制外部 N 沟道 FET。该器件集成了强大的保护功能,可简化在 IEC61000-4-5 工业浪涌测试等系统测试期间需要保护的系统设计。该器件具有可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,从而简化需要符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的系统设计。其他保护功能包括可调节过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。

为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁和自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS26631RGER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息