10-pin (DRC) package image

TPS26622DRCT 正在供货

具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS26622DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS2662 的特性

  • 工作电压为 4.5V 至 60V, 绝对最大值为 62V
  • 集成反向输入极性保护,低至 –60V
  • 集成反向输出极性保护,低至 –(60 – VIN)(仅限 TPS26624 和 TPS26625)
  • 总 RON 为 478mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 25mA 至 880mA 可调节电流限制 (880mA 时精度为 ±5%)
  • 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
  • 符合 IEC 61000-4-4 标准的电气快速瞬变抗扰度
  • 快速反向电流阻断响应 (0.3µs)
  • 可调节 UVLO、OVP 切断、 输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
  • 38V 固定过压钳位 (仅限 TPS26622 和 TPS26623)
  • 低静态电流(工作时为 340µA, 关断时为 12µA)
  • 小尺寸 - 10L (3mm × 3mm) VSON
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • RILIM ≥ 7.5kΩ(最大电流为 0.91A)
  • 通过 IEC 62368-1 认证

TPS2662 的说明

TPS2662x 系列高电压电子保险丝设计紧凑,功能丰富,且具有一整套保护功能。4.5V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。该器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。TPS26624 和 TPS26625 器件支持输入和输出反极性保护功能。集成的背对背 FET 可提供反向电流阻断功能,因此该器件适用于在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。负载、电源和器件保护具有许多可调特性,包括过流、输出压摆率和过压、欠压阈值。TPS2662x 系列内部可靠的保护控制模块以及高额定电压有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

TPS26620、TPS26622 和 TPS26624 具有闭锁功能,TPS26621、TPS26623 和 TPS26625 具有自动重试功能,用于应对过热和过流故障事件。

这些器件采用 3mm × 3mm 10 引脚 SON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS26622DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息