24-pin (RGE) package image

TPS259822LNRGET 正在供货

具有热插拔保护和可调节故障管理功能、±1.5% 电流监视器的 2.7V 至 24V、2.7mΩ、15A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259822LNRGER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS25982 的特性

  • 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
    • 绝对最大值为 30V
  • 低导通电阻:RON = 2.7mΩ(典型值)
  • 可调节电流限制阈值
    • 范围:2A 至 15A
    • 精度:± 8%(ILIM > 5A 时的典型值)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调节过流消隐计时器
    • 处理负载瞬态而不跳变
  • 精确的电流监视器输出
    • ± 1.5%(25°C 且 IOUT > 3A 时的典型值)
  • 用户可配置的故障响应
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护
    • 快速跳变响应时间 < 400ns(典型值)
    • 完成 100 万次电源短路事件测试
    • 不受线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt) 控制
  • 可调节的欠压锁定
  • 过压锁定(固定 3.7V、7.6V 和 16.9V 且无 OVLO 选项)
  • 集成式过热保护
  • 电源正常状态指示
  • 可调节的负载检测和握手计时器
  • UL 2367 认证
    • 文件编号E339631
    • RILIM ≥ 182Ω
  • 经 IEC 62368 CB 认证
  • 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装

TPS25982 的说明

TPS25982 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件可在宽输入电压范围内工作。单个器件适用于需要最小 I*R 压降的低电压系统以及需要低功率耗散的高电压、高电流系统。它们能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。

过压事件受内部截止电路的限制,可通过多个器件选项来选择过压阈值。

存在多种器件选项,可在过流情况响应、断路器或有源限流器之间进行选择。可以使用单个外部电阻器来设置过流限值和快速跳变(短路)阈值。这些器件通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而允许系统在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。可将该器件配置为在故障关闭后保持闭锁或自动重试。可使用电容器来配置自动重试次数和重试延迟。这使远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续的故障而无限期地承受应力。

TPS25982 器件采用 4mm × 4mm 小型 QFN 封装。这些器件的额定工作结温范围为 –40˚C 至 125˚C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259822LNRGER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息